WFZ51 M-Bus Aufsatzmodul(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Meters
Impeller type heat/cooling energy meters
Accessories for impeller type heat meters
Add-on module for WF.5..
WFZ51
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/meters/impellertypeheatcoolingenergymeters/accessoriesforimpellertypeheatmeters/addonmoduleforwf5/wfz51/wfz51_s55563-f131.prj},{NB=WFZ51 M-Bus Aufsatzmodul(0)},{SA810ID03=S55563-F131},{SA500ID03=0.000},{SA700ID05=48.00},{SA700ID06=29.00},{SA700ID07=78.00},{SA700ID08=0.97},{SA810ID15=1.000},{SA700ID04_=MIN},{SA700ID39_=MIN},{SA700ID28=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=WFZ51 M-Bus Aufsatzmodul},{SA110ID05=WFZ51},{PREVIEW=../_pool_/e2/23/a6v10400606.png},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55563-F131},{SA740ID04=},{SA810ID04=S55563-F131},{SA810ID06=7612914098559},{SA810ID10=M-Bus Aufsatzmodul für WFx5..-Zähler},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
WFZ51 M-Bus add-on module
SA110ID05
Product type (ASN)
WFZ51
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
0.000
SA700ID05
Length
48.00
mm
SA700ID06
Depth
29.00
mm
SA700ID07
Height
78.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.97
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55563-F131
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55563-F131
SA810ID04
Datanorm number
S55563-F131
SA810ID06
GTIN number
7612914098559
SA810ID10
Description text
M-Bus add-on module for WFx5.. meters
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001604
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Fieldbus, decentr. periphery - communication module
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-27 11 15
OMNICLASS
Omniclass title
Flow Measuring Instrument And Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_80_51_51
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보