WFM541-G000H0 Impeller type heat meter
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Meters
Impeller type heat/cooling energy meters
Impeller type heat/cooling energy meters WFM5.. / WFN5..
WFM541-G000H0
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/meters/impellertypeheatcoolingenergymeters/impellertypeheatcoolingenergymeterswfm5wfn5/wfm541g000h0/wfm541-g000h0_s55561-f239.prj},{NB=WFM541-G000H0 Impeller type heat meter},{SA810ID03=S55561-F239},{SA700ID28=20},{SA700ID06=0.6},{SA700ID07=MIN},{SA71012ID04=110.000},{SA71012ID05=78.000},{SA71012ID06=80.000},{SA71012ID08=3.070},{SA700ID08=MIN},{SA400ID03=MIN},{SA700ID04_=16},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v12014666.png},{SA700ID26=WFM541-G000H0 Impeller type heat meter},{SA110ID05=WFM541-G000H0},{SA100ID04=valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)},{SA700ID04=metering devices(e.g. heat meter)},{SA700ID27=DN},{SA700ID29=PN},{SA700ID30=16},{SA740ID04=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F239}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
PREVIEW
Preview
SA700ID26
Product description
WFM541-G000H0 Impeller type heat meter
SA110ID05
Product type (ASN)
WFM541-G000H0
SA700ID04
Valve assembly type
metering devices(e.g. heat meter)
SA700ID27
nominal size system
DN
SA700ID28
nominal dimension
20
SA700ID06
Kvs-Wert
0.6
SA700ID30
nominal pressure
16
SA71012ID04
length
110.000
mm
SA71012ID05
witdh
78.000
mm
SA71012ID06
height
80.000
mm
SA71012ID08
mass (net)
3.070
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F239
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55561-F239
SA810ID04
Datanorm number
S55561-F239
SA810ID06
GTIN number
7612914109149
SA810ID10
Description text
Impeller type heat meter 0.6 m3/h, with m-bus communication and 2 pulse inputs, mounting length 110 mm
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210514
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002580
ETIMCLASSN
ETIM classname
Durchflussüberwachungsgerät
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcFlowMeter.ENERGYMETER
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 25 13
OMNICLASS
OmniClass title
Electrical Energy Recording Devices
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_80_51_51_28
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보