WFK30.D110 Mechanical water meter(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Meters
Mechanical water meters
Mechanical single-jet water meters
WFK30.D110
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/meters/mechanicalwatermeters/mechanicalsinglejetwatermeters/wfk30d110/wfk30_d110_s55560-f101.prj},{NB=WFK30.D110 Mechanical water meter(0)},{SA810ID03=S55560-F101},{SA400ID03=0.000},{SA500ID03=0.000},{SA700ID05=110.0},{SA700ID06=70.0},{SA700ID07=69.0},{SA700ID08=2.080},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=WFK30.D110 Mechanical water meter},{SA110ID05=WFK30.D110},{PREVIEW=../_pool_/53/35/a6v10388613.png},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55560-F101},{SA740ID04=},{SA810ID04=S55560-F101},{SA810ID06=7612914089397},{SA810ID10=\"Mechanical water meter single-jet, with module slot, 2.5 m³/h, 110 mm, G ¾ \"\", cold\"},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
WFK30.D110 Mechanical water meter
SA110ID05
Product type (ASN)
WFK30.D110
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
0.000
SA500ID03
Busprotokolle
0.000
SA700ID05
Width
110.0
mm
SA700ID06
Depth
70.0
mm
SA700ID07
Height
69.0
mm
SA700ID08
mass (net)
2.080
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55560-F101
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55560-F101
SA810ID04
Datanorm number
S55560-F101
SA810ID06
GTIN number
7612914089397
SA810ID10
Description text
Mechanical water meter single-jet, with module slot, 2.5 m³/h, 110 mm, G ¾ , cold
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC002580
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Flow monitoring equipment
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcFlowMeter.WATERMETER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-27 11 15
OMNICLASS
Omniclass title
Flow Measuring Instrument And Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_80_51_51_96
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보