Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID26
Produktbeschreibung
VVG549.15-0.63 Durchgangsventil
SA110ID05
Warenhauptgruppe
VVG549.15-0.63
SA700ID04
Armaturtyp
Absperr- und Regelarmaturen
SA700ID28
Nennmaß
15
SA700ID06
kvs-Wert
1 m³/h
SA700ID30
Nenndruck PN
25
SA71012ID04
Länge
65.00 mm
SA71012ID05
Breite
33.00 mm
SA71012ID06
Höhe
89.50 mm
SA71012ID08
Masse (netto)
0.49 kg
SA700ID07
Maximale Betriebstemperatur
150 °C
SA700ID08
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
25 bar
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:VVG549.15-0.63
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
BPZ:VVG549.15-0.63
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:VVG549.15-0
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914011725
SA810ID10
Beschreibungstext
Durchgangsventil, Aussengewinde, PN25, DN15, kvs 0,63
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210514
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011435
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zweiwege-Regelventil
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.ISOLATING
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 31 25
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gate Valves
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_54_95_33
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200111
INFO
Information zum Export zur Zubehörkombination
Bei Auswahl von Zubehörkombination bitte Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
ACCESSORY_1
Accessories: Antriebe
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.