Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA110ID05
Warenhauptgruppe
VFL41.50
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
SA700ID28
Nennmaß
50
SA700ID06
kvs-Wert
100.00 m³/h
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA71012ID04
Länge
117.000 mm
SA71012ID05
Breite
54.000 mm
SA71012ID06
Höhe
226.500 mm
SA71012ID08
Masse (netto)
2.900 kg
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Sphäroguss
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55235-V150
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55235-V150
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625016982
SA810ID10
Beschreibungstext
Drosselklappe, Flansch, PN 6/10/16, DN50, kvs 100, dichtschliessend
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010910
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Absperrklappe
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.SAFETYCUTOFF
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 31 17 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Lug Pattern Absperrklappen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_54_95_08
ACCESSORY_1
Accessories: Antriebe
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.