Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA110ID05
Product main group
VFL41.100
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA700ID28
nominal dimension
100
SA700ID06
kvs value
520.00 m³/h
SA700ID30
nominal pressure
16
SA71012ID04
Length
195.000 mm
SA71012ID05
Width
65.000 mm
SA71012ID06
Height
300.500 mm
SA71012ID08
mass (net)
6.500 kg
SA700ID07
max. operating temperature
120 °C
SA700ID08
max. operating pressure
16 bar
SA400ID03
Body material
ductile iron
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55235-V153
SA810ID04
Datanorm number
S55235-V153
SA810ID06
GTIN number
4047625017088
SA810ID10
Description text
butterfly valve, flange, PN 6/10/16, DN100, kvs 520, tight closing
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010910
ETIMCLASSN
ETIM classname
Butterfly valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.SAFETYCUTOFF
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 17 11
OMNICLASS
OmniClass title
Lug Pattern Butterfly Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_95_08
ACCESSORY_1
Accessories: Antriebe
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код