UP 510/13 Binary outputs 2-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Building automation systems
Desigo
Room automation
Desigo room automation (BACnet)
Room control box with KNX PL-Link
UP 510/13
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/gebaeudeautomationssysteme/desigo/raumautomation/desigoraumautomationbacnet/raumautomationsboxmitknxpllink/up51013/up_510/13_5wg1510-2ab13.prj},{NB=UP 510/13 Binary outputs 2-fold(0)},{SA810ID03=5WG1510-2AB13},{SA700ID05=50.0},{SA700ID06=41.3},{SA700ID07=50.9},{SA700ID08=0.087},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/61/5b/a6v10377214.png},{SA300ID03=UP 510/13},{SA700ID04=UP 510/13 Binary outputs 2-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA400ID03=},{SA500ID03=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-2AB13},{SA740ID04=},{SA810ID04=5WG1510-2AB13},{SA810ID06=4001869436319},{SA810ID10=Binary Output 2 x AC 230 V, 10 A},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25295},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
UP 510/13
SA700ID04
Product feature
UP 510/13 Binary outputs 2-fold
SA400ID03
Display type
SA700ID05
Width
50.0
mm
SA700ID06
Depth
41.3
mm
SA700ID07
Height
50.9
mm
SA700ID08
mass (net)
0.087
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-2AB13
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1510-2AB13
SA810ID04
Datanorm number
5WG1510-2AB13
SA810ID06
GTIN number
4001869436319
SA810ID10
Description text
Binary Output 2 x AC 230 V, 10 A
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25295
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 29 00
OMNICLASS
OmniClass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Pr_75_72_48_15
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보