Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 510/13
SA700ID04
Produktmerkmal
UP 510/13 Binärausgänge 2-fach
SA400ID03
Display-Art
SA700ID05
Breite
50.0 mm
SA700ID06
Tiefe
41.3 mm
SA700ID07
Höhe
50.9 mm
SA700ID08
Masse
0.087 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-2AB13
SA810ID03
Referenznummer des Herstellers
5WG1510-2AB13
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1510-2AB13
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869436319
SA810ID10
Beschreibungstext
Binärausgang 2 x AC 230 V, 10 A
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25295
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schaltaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 29 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Stromkreisunterbrecher
UNICLASSC
Pr_75_72_48_15
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D