Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
UP 258D12 Präsenzmelder DESK
SA110ID05
Warenhauptgruppe
UP 258D12
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
88.000
SA71015ID05
Breite
88.000
SA71015ID06
Höhe
63.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.110
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1258-2DB12
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1258-2DB12
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1258-2DB12
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914097705
SA810ID10
Beschreibungstext
UP 258D12 Präsenzmelder DESK
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001582
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Bewegungssensor für Bussysteme
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.MOVEMENTSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-29 11 23 29
OMNICLASS
OmniClass Titel
Bewegungs-Vibrations-Erkennung
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_42_92
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.