Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
UP 237K11 Raumtemp.regler i-system tw
SA110ID05
Warenhauptgruppe
UP 237K11
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA71012ID04
Länge
55.00 mm
SA71012ID05
Breite
16.00 mm
SA71012ID06
Höhe
55.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.05 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1237-2KB11
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1237-2KB11
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1237-2KB11
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869415758
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumtemperaturregler, titanweiß
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturregler für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 15 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Temperaturregler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_16
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D