Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 227
SA700ID04
Produktmerkmal
UP 227 Room control unit
SA700ID05
Breite
55.0 mm
SA700ID06
Tiefe
37.2 mm
SA700ID07
Höhe
55.0 mm
SA700ID08
Masse
0.110 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1227-2AB11
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1227-2AB11
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1227-2AB11
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869378596
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumbediengerät
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001585
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Mehrfachbediengerät für Bussysteme
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 15 21 11
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Gebäudebeleuchtungs-Steuertafel
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18_16
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D