Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
UP 221/13 Taster 1-fach i-system tw LED
SA110ID05
Warenhauptgruppe
UP 221/13
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Gebäude- und Raumsicherheit
SA71015ID04
Länge
55.000
SA71015ID05
Breite
11.000
SA71015ID06
Höhe
55.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.050
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1221-2DB13
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1221-2DB13
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1221-2DB13
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869437958
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000672
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Tastsensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSwitchingDevice.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 35 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Schütze
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.