Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
UP 220D31
SA700ID04
Produktmerkmal
UP 220D31 I/O Tasterschnittstelle 4-f
SA400ID03
0.000
SA700ID05
Breite
42.0 mm
SA700ID06
Tiefe
8.5 mm
SA700ID07
Höhe
42.0 mm
SA700ID08
Masse
0.050 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1220-2DB31
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1220-2DB31
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1220-2DB31
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869438276
SA810ID10
Beschreibungstext
Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt, Ausgang für LED-Ansteuerung
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000688
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Binäreingang für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcOutlet.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermeldezentralen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_25_80
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.