UH50-A74-00 Ultraschall Wärmezähler (0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Meters
Ultrasonic heat/cooling energy meters
Ultrasonic heat/cooling energy meters UH50..
UH50-A74-00
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/hvacproducts/meters/ultrasonicheatcoolingenergymeters/ultrasonicheatcoolingenergymetersuh50/uh50a7400/uh50-a74-00_s55561-f120.prj},{NB=UH50-A74-00 Ultraschall Wärmezähler(0)},{SA810ID03=S55561-F120},{SA700ID28=80},{SA700ID06=MIN},{SA700ID29=MIN},{SA700ID30=25},{SA700ID07=MIN},{SA71012ID04=136.00},{SA71012ID05=136.00},{SA71012ID06=42.00},{SA71012ID08=14.28},{SA700ID08=MIN},{SA400ID03=MIN},{SA700ID04_=13},{SA700ID39_=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/92/68/a6v10505311.png},{SA700ID26=UH50-A74-00 Ultraschall Wärmezähler},{SA110ID05=UH50-A74-00},{SA100ID04=Armaturen mit Festwiderständen},{SA700ID04=Zähleinrichtungen (z.B. Wärmemengenzähler)},{SA700ID27=DN},{SA740ID04=EN 1434},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F120},{SA810ID04=S55561-F120},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA700ID26
Product description
UH50-A74-00 Ultraschall Wärmezähler
SA110ID05
Product main group
UH50-A74-00
SA700ID04
Valve assembly type
metering devices(e.g. heat meter)
SA700ID27
Nominal width system
DN
SA700ID28
nominal dimension
80
SA700ID30
Nenndruck PN
25
SA71012ID04
Length
136.00
mm
SA71012ID05
width
136.00
mm
SA71012ID06
Height
42.00
mm
SA71012ID08
mass (net)
14.28
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55561-F120
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55561-F120
SA810ID04
DataNorm number
S55561-F120
SA810ID06
GTIN number
7612914091116
SA810ID10
Description text
Ultrasonic heat meter 40 m3/h, Ø 6 mm L = 150 mm, DN80
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210514
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011754
ETIMCLASSN
ETIM classname
Heat meter
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcFlowMeter.ENERGYMETER
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 25 13
OMNICLASS
OmniClass title
Electrical Energy Recording Devices
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_80_51_51_28
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보