Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
TXI2.OPEN
SA700ID04
Produktmerkmal
TXI2.OPEN TX Open RS232/485 Modul
SA400ID03
Display-Art
SA700ID05
Breite
96.0 mm
SA700ID06
Tiefe
98.0 mm
SA700ID07
Höhe
77.4 mm
SA700ID08
Masse
0.161 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55661-J120
SA810ID03
Referenznummer des Herstellers
S55661-J120
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55661-J120
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914094605
SA810ID10
Beschreibungstext
TX Open RS232/485-Modul für die Integration von bis zu 160 Datenpunkte aus Drittsystemen und Drittgeräten in Desigo
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Systemschnittstelle/Mediengateway für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäudeautomation und -steuerung
UNICLASSC
Pr_75_75_18
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.