Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product description
Radiatorventilantr.KNX-RF
SA110ID05
Type (ASN)
SSA955
LODLEVEL
Level of detail
PREVIEW
Preview
BUSPROTOKOLL
Bus protocol
KNX
SA100ID04
Actuator type
electromotive
SA700ID05
nominal/operating voltage
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID12
maximum power consumption AC (in starting state)
VA
SA700ID29
Protection class A
IP40
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID20
maximum temperature of medium
110.00 °C
SA700ID22
minimum temperature of medium
1.00 °C
SA700ID24
maximum ambient temperature
50.00 °C
SA700ID25
minimum ambient temperature
1.00 °C
SA700ID26
allowable ambient humidity (in operation)
95.00 % rF
SA700ID27
condensation allowable
no
SA700ID32
mass (net)
0.34 kg
SA71006ID04
Length
48.00 mm
SA71006ID05
Width
80.60 mm
SA71006ID06
Height
95.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SSA955
SA740ID04
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:SSA955
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:SSA955
SA810ID06
GTIN number
7612914024909
SA810ID10
Description text
Radiator control actuator
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210607
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC000792
ETIMCLASSN
ETIM classname
Actuating drive for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 11
OMNICLASS
OmniClass title
Electrical Valve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_94
SA010ID02
Sheet number of the guideline
24
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код