Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA300ID03
Type (ASN)
SA700ID04
Product feature
SA700ID05
Width
93.0 mm
SA700ID06
Depth
93.0 mm
SA700ID07
Height
38.0 mm
SA700ID08
mass (net)
0.100 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54370-N30-A4
SA810ID03
Order number
SA810ID04
DataNorm number
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description text
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ETIMCLASSN
ETIM classname
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAudioVisualAppliance.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-29 31 17
OMNICLASS
Omniclass title
Visible Fire Notification Devices
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_70_75_94_95
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
2D
Код