Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
SA300ID03
Produktvariante B
SA700ID04
Produktmerkmal
SA700ID05
Breite
93.0 mm
SA700ID06
Tiefe
93.0 mm
SA700ID07
Höhe
38.0 mm
SA700ID08
Masse
0.100 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54370-N30-A3
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
0.000
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcAudioVisualAppliance.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-29 31 17
OMNICLASS
OmniClass Titel
Visible Fire Notification Devices
UNICLASSC
Pr_70_75_94_95
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D