Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
SOL-LX-C-WR
SA700ID04
Produktmerkmal
SOL-LX-C-WR Weiß/rote Bake - Decke
SA700ID05
Breite
93.0 mm
SA700ID06
Tiefe
93.0 mm
SA700ID07
Höhe
38.0 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.100 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54370-N29-A2
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54370-N29-A2
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54370-N29-A2
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Kennleuchte mit weißem Gehäuse und roter Blitzfarbe für die Deckenmontage
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000195
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Optisch/akustisches Signalgerät
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcAudioVisualAppliance.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 31 17
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Visible Fire Notification Devices
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_70_75_94_95
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.