SEM62.1 Transformator 30VA(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Standard controllers
Standalone HVAC controllers
Universal controllers RWD..
Accessories for RWD..
SEM62.1
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/standardregler/autonomehlkregler/universalundwaermepumpenreglerrwd/zubehoerzurwd/sem621/sem62_1_bpz_sem62_1.prj},{NB=SEM62.1 Transformator 30VA(0)},{SA810ID03=BPZ:SEM62.1},{SA71012ID04=114},{SA71012ID05=57},{SA71012ID06=106.00},{SA71012ID07=0.90},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/f7/5c/37313.png},{SA700ID04=SEM62.1 Transformator 30VA},{SA110ID05=SEM62.1},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=},{SA200ID03=Aufputz},{SA400ID03=},{SA460ID03=},{SA700ID06=50},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEM62.1},{SA810ID04=BPZ:SEM62.1},{SA810ID06=7612914115119},{SA810ID10=Transformator},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
../../_pool_/f7/5c/37313.png
../../_pool_/f7/5c/37313.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
SEM62.1 Transformer 30VA
SEM62.1 Transformer 30VA
SA110ID05
Main product group
SEM62.1
SEM62.1
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Version room control units
Without display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
SA200ID03
Mounting type
Surface mount
SA400ID03
Material of the housing front
SA460ID03
Housing front color
SA71012ID04
Length
114
114
mm
SA71012ID05
Width
57
57
mm
SA71012ID06
Height
106.00
mm
SA71012ID07
Height
0.90
0.90
kg
SA700ID06
Max. Ambient temperature (in operation)
50
°C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEM62.1
SA810ID03
Order number
BPZ:SEM62.1
BPZ:SEM62.1
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:SEM62.1
BPZ:SEM62.1
SA810ID06
GTIN number
7612914115119
7612914115119
SA810ID10
Description text
Transformer
Transformer
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC002046
ETIMCLASSN
ETIM classname
Power supply transformer
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcTransformer.VOLTAGE
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 13 00
OMNICLASS
OmniClass title
Transformers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_72_43_95
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
0
°C
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보