Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA200ID03
Montageart
Aufputz
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
SA71012ID04
Länge
mm
SA71012ID05
Breite
mm
SA71012ID06
Höhe
106.00 mm
SA71012ID07
Höhe
kg
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEM62.1
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC002046
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Stromversorgungs-Transformator
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcTransformer.VOLTAGE
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 13 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Transformers
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_65_72_43_95
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0 °C
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D