Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
SA110ID05
Typ (ASN)
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
Hz
SA700ID29
Schutzart
IP 54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
°C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
°C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Gewicht (netto)
0.000 kg
SA71006ID04
Länge
0.000 mm
SA71006ID05
Tiefe
0.000 mm
SA71006ID06
Höhe
0.000 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55160-A110
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA010ID06
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
OMNICLASS
OmniClass Titel
UNICLASSC
Uni Class code
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D