카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
RVP360 Heating controller with BW
SA110ID05
Product main group
RVP211.0
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
SA100ID04
Product main group 1
without display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
SA71012ID04
Length
144.00 mm
SA71012ID05
Width
113 mm
SA71012ID06
Height
96.00 mm
SA71012ID07
Height
0.74 kg
SA700ID06
0.000
SA700ID11
0.000
SA700ID12
0.000
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVP211.0
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:RVP211.0
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:RVP211.0
SA810ID06
GTIN number
7612914053022
SA810ID10
Description text
Heating controller without timer, with domestic hot water preparation
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010216
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Fixed-application controller
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass name
23-27 15 23
OMNICLASS
Omniclass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호