Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
RS 510K23
SA700ID04
Produktmerkmal
RS 510K23 Thermoantrieb Aktor 2-fach
SA700ID05
Breite
50.2 mm
SA700ID06
Tiefe
35.5 mm
SA700ID07
Höhe
48.8 mm
SA700ID08
Masse
0.081 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1510-2KB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1510-2KB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1510-2KB23
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914104403
SA810ID10
Beschreibungstext
Thermo Drive Stellantrieb, 2 x 1,5 A, AC 24...230 V / DC 24 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001586
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Heizungsaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Stromkreisunterbrecher
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_72_48_15
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D