Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
RL 521/23
SA700ID04
Produktmerkmal
RL 521/23 Jalousieaktor 2-fach
SA400ID03
Display-Art
SA700ID05
Breite
47.8 mm
SA700ID06
Tiefe
36.2 mm
SA700ID07
Höhe
86.5 mm
SA700ID08
Masse
0.110 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1521-4AB23
SA810ID03
Referenznummer des Herstellers
5WG1521-4AB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1521-4AB23
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869436388
SA810ID10
Beschreibungstext
Jalousie-Jalousieaktor, 2 x AC 230 V, 6 A
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25289
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Jalousieaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcSwitchingDevice.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 43 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Hilfsschutzrelais
UNICLASSC
Pr_75_75_18_02
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D