Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC), Universalapplikationen
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RDG204KN
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Produktbezeichnung
Raumbediengerät mit multifunktionalem Display
SA71012ID04
Länge
92.00 mm
SA71012ID05
Breite
134.00 mm
SA71012ID06
Höhe
25.00 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.3459 kg
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
SA700ID12
Max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
CE Konformität
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T410
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T410
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T410
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625007119
SA810ID10
Beschreibungstext
RDG204KN Raumthermostat mit CO2
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturregler für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcUnitaryControlElement.THERMOSTAT
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Module zur Temperaturregelung
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_27
LINKDEU
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T410
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.