Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RDF800KN KNX- Raumtemp-Regler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RDF800KN
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit vollgrafikfähigem Touchdisplay
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA200ID03
Montageart
SA71012ID04
Länge
86 mm
SA71012ID05
Breite
47 mm
SA71012ID06
Höhe
86.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.27 kg
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T350
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55770-T350
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55770-T350
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914097842
SA810ID10
Beschreibungstext
Touchscreen Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen oder Direktverdampfer, elfenbeinweiss
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturregler für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExortAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Code
23-27 11 11 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Regelmodule
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_16
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0 °C
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.