RDF600KN KNX Raumregler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Heating, ventilation and air conditioning - room temperature control
Room thermostats
Flush-mounted
RDF600KN
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/heizunglueftungundklimaraumtemperaturregelung/raumthermostate/unterputz/rdf600kn/rdf600kn_s55770_t293.prj},{NB=RDF600KN KNX Raumregler(0)},{SA810ID03=S55770-T293},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=86},{SA71012ID05=46},{SA71012ID06=86.00},{SA71012ID07=0.23},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/a3/c6/a6v10376381.png},{SA700ID04=RDF600KN KNX Raumregler},{SA110ID05=RDF600KN},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA100ID04=mit vollgrafikfähigem Touchdisplay},{BUSSPROTKOLL=KNX},{SA200ID03=},{SA700ID06=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T293},{SA810ID04=S55770-T293},{SA810ID06=7612914089724},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
RDF600KN KNX Room Controller
SA110ID05
Main product group
RDF600KN
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Product main group 1
with full graphics touch display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
KNX
SA200ID03
Mounting type
SA71012ID04
Length
86
mm
SA71012ID05
Width
46
mm
SA71012ID06
Height
86.00
mm
SA71012ID07
Height
0.23
kg
SA700ID06
Max. Ambient temperature (in operation)
°C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55770-T293
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55770-T293
SA810ID04
Datanorm number
S55770-T293
SA810ID06
GTIN number
7612914089724
SA810ID10
Description text
Room thermostat for flush mounting with KNX communication, 2-/4-pipe fan coils or direct evaporators, signal white (RAL 9003)
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001101
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Room temperature controller for bus system
IFCEXPORT
IfcExortAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass code
23-27 11 11 13
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Control Modules
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18_16
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
°C
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보