Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
QMX3.P44 T/rH-Fühler und Raumgerät
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QMX3.P44
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
"KNX PL-Link
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
SA200ID03
Montageart
SA400ID03
Werkstoff der Gehäusefront
sonstige produktspezifische Ausführungen
SA460ID03
Farbe Gehäusefront
Weiß
SA71012ID04
Länge
88.400 mm
SA71012ID05
Breite
18.000 mm
SA71012ID06
Höhe
133.400 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.000 kg
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0 °C
SA700ID11
0.000
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
0.00 % rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55624-H143
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55624-H143
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55624-H143
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625012052
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumbediengerät KNX mit Sensoren für Temperatur, Feuchte, hintergrundbeleuchtetes Segmentdisplay, Touchkeys, weiß
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20221025
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Physikalischer Sensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Regler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.