Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
QMX3.P34 Raumbediengerät / Temp.Fühler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QMX3.P34
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA200ID03
Montageart
SA71012ID04
Länge
88.400 mm
SA71012ID05
Breite
18 mm
SA71012ID06
Höhe
133.40 mm
SA71012ID07
Höhe
0.21 kg
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55624-H105
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55624-H105
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55624-H105
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914090423
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Physikalischer Sensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcFlowMeter.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Regler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.