Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QMX3.P30 Temperaturfühler Wandmontage
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QMX3.P30
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
88.400
SA71015ID05
Breite
18.000
SA71015ID06
Höhe
133.400
SA71015ID07
Masse (netto)
0.190
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55624-H103
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55624-H103
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55624-H103
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914090409
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011410
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturfühler
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatursensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D