BPZ:QFA3280.EWSC
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors QFA..
QFA3280.EWSC
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/humidityandtemperature/roomsensorsqfa/qfa3280ewsc/qfa3280_ewsc_bpz_qfa3280_ewsc.prj},{NB=Room RH& T Sensor, For Use with TEC Only(0)},{SA810ID03=BPZ:QFA3280.EWSC},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10224391.png},{SA700ID04=Room RH& T Sensor, For Use with TEC Only},{SA110ID05=QFA3280.EWSC},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=Wall Mounted},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=-1.00000001504747e+30},{SA740ID04=-1.00000001504747e+30},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFA3280.EWSC},{SA810ID04=BPZ:QFA3280.EWSC},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
Room RH& T Sensor, For Use with TEC Only
Room RH& T Sensor, For Use with TEC Only
SA110ID05
Product type (ASN)
QFA3280.EWSC
QFA3280.EWSC
SA100ID04
Product indentification
Without display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Producer order number
BPZ:QFA3280.EWSC
BPZ:QFA3280.EWSC
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:QFA3280.EWSC
BPZ:QFA3280.EWSC
SA810ID06
GTIN number
804766018879
804766018879
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
ROOM RH&T, TEC/RJ-11, BLANK FRONT
ROOM RH&T, TEC/RJ-11, BLANK FRONT
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room sensor relative humidity
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_76_88
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
QFA..
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보