S55622-H187
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Humidity and temperature
Room sensors QFA..
QFA3230.FWSN
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/humidityandtemperature/roomsensorsqfa/qfa3230fwsn/qfa3230_fwsn_s55622-h187.prj},{NB=ROOM RH&T, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI(0)},{SA810ID03=S55622-H187},{SA71015ID04=5.250},{SA71015ID05=3.750},{SA71015ID06=3.000},{SA71015ID07=0.330},{SA700ID11=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=MIN},{SA700ID12=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID007=0.000},{SA71015ID004=5.250},{SA71015ID005=3.750},{SA71015ID006=3.000},{SA71015ID007=0.330},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10260204.png},{SA110ID05=QFA3230.FWSN},{SA700ID04=ROOM RH&T, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI},{SA100ID04=Room automation},{SA700ID19=},{SA700ID17=0},{SA400ID03=},{SA300ID03=Wall Mounted},{SA350ID03=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA110ID05
Main groups of wares
QFA3230.FWSN
SA700ID04
Product name
ROOM RH&T, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI
SA100ID04
Application area
Room automation
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
SA700ID17
Condensation permissible
0
SA400ID03
Housing material
SA71015ID04
Width
5.250
인치
SA71015ID05
Depth
3.750
인치
SA71015ID06
Height
3.000
인치
SA71015ID07
Mass (net)
0.330
lbs.
SA300ID03
Mounting type of the sensors
Wall Mounted
SA350ID03
Mounting position
SA700ID011
Min medium temp. Opera
0.000
ºF
SA700ID012
Max medium temp. Opera
ºF
SA740ID04
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55622-H187
SA810ID04
DATANORM number
S55622-H187
SA810ID06
GTIN number
804766000000
SA810ID10
Beschreibungstext
ROOM RH&T, 10K OHM TYPE 2, FULL HMI
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010988
ETIMCLASSN
ETIM classname
Room sensor relative humidity
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
SA110ID04
Product indentification
Room automation
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보