Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QFA3100 Feuchtefühler Raum 0-10V
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
80.000
SA71015ID05
Breite
39.000
SA71015ID06
Höhe
144.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.160
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
SA350ID03
Einbaulage
-1.00000001504747e+30
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QFA3100
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:QFA3100
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:QFA3100
SA810ID06
GTIN Nummer
4025515617907
SA810ID10
Beschreibungstext
QFA3100 Feuchtefühler Raum 0-10V
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010035
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumfühler relative Feuchte/Temp. aktiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Allgemeine Instrumente und Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_75
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.