QAP2012.150 PT1000(0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Cable sensors QAP.. / QAZ.. / QAH..
QAP2012.150
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/temperature/cablesensorsqapqazqah/qap2012150/qap2012_150_bpz_qap2012_150.prj},{NB=QAP2012.150 PT1000(0)},{SA810ID03=BPZ:QAP2012.150},{SA71015ID004=1.600},{SA71015ID005=0.200},{SA71015ID006=0.200},{SA71015ID04=0.000},{SA71015ID05=0.000},{SA71015ID06=0.000},{SA71015ID07=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID011=-22.000},{SA700ID012=266.000},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v11562692.png},{SA110ID05=QAP2012.150},{SA700ID04=QAP2012.150 PT1000},{SA100ID04=Anlagenautomation},{BUSPROTOKOLL=},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=},{SA300ID03=},{SA350ID03=},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Low
Low
SA110ID05
Main product group
QAP2012.150
SA700ID04
Produktname
QAP2012.150 PT1000
SA100ID04
Application range of the sensors
Plant automation
BUSPROTOKOLL
Busprotokolle
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Material of the housing
SA71015ID004
Width
1.600
인치
SA71015ID005
Depth
0.200
인치
SA71015ID006
Height
0.200
인치
SA71015ID07
Mass (net)
0.000
lbs.
SA700ID11
Min. medium temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID12
Max. medium temperature (in operation)
0.000
F
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Order number
BPZ:QAP2012.150
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAP2012.150
SA810ID06
GTIN number
7612914073426
SA810ID10
Description text
QAP2012.150 PT1000
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Web address of the manufac
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010900
ETIMCLASSN
ETIM classname
Cable temperature sensor, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88
SA110ID04
Sensor series designation
Anlagenautomation
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보