QAP1030.200 T.-Fühler NTC10k 2.0m(0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
Sensors
Temperature
Cable sensors QAP.. / QAZ.. / QAH..
QAP1030.200
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_us/hvacproducts/sensors/temperature/cablesensorsqapqazqah/qap1030200/qap1030_200_bpz_qap1030_200.prj},{NB=QAP1030.200 T.-Fühler NTC10k 2.0m(0)},{SA810ID03=BPZ:QAP1030.200},{SA71015ID004=1.600},{SA71015ID005=0.200},{SA71015ID006=0.200},{SA71015ID04=40.500},{SA71015ID05=6.000},{SA71015ID06=6.000},{SA71015ID07=0.070},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=-13.000},{SA700ID012=203.000},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{SA700ID04=QAP1030.200 T.-Fühler NTC10k 2.0m},{SA110ID05=QAP1030.200},{PREVIEW=../../_pool_/41/e5/a6v11562691.png},{SA100ID04=Anlagenautomation},{BUSPROTOKOLL=KNX},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
SA700ID04
Product name
QAP1030.200 T.probe NTC10k 2.0m
SA110ID05
Main product group
QAP1030.200
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA100ID04
Application range of the sensors
Plant automation
BUSPROTOKOLL
Busprotokolle
KNX
SA71015ID004
Width
1.600
인치
SA71015ID005
Depth
0.200
인치
SA71015ID006
Height
0.200
인치
SA71015ID07
mass (net)
0.070
SA300ID03
Mounting types of the sensors
0.000
SA700ID18
Max. Operating pressure
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
SA700ID07
Condensation permissible
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Housing material
0.000
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
BPZ:QAP1030.200
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAP1030.200
SA810ID06
GTIN number
7612914048660
SA810ID10
Description text
QAP1030.200 T.probe NTC10k 2.0m
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010900
ETIMCLASSN
ETIM classname
Cable temperature sensor, passive
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88
SA110ID04
Sensor series designation
Anlagenautomation
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보