QAC3161 Temperaturfühler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Physical sensors
without KNX connection
Temperature
QAC3161
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/physikalischesensoren/ohneknxanschluss/temperatur/qac3161/qac3161_bpz_qac3161.prj},{NB=QAC3161 Temperaturfühler(0)},{SA810ID03=BPZ:QAC3161},{SA71015ID04=80.000},{SA71015ID05=39.000},{SA71015ID06=88.000},{SA71015ID07=0.140},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA400ID03=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QAC3161 Temperaturfühler},{SA110ID05=QAC3161},{PREVIEW=../../_pool_/51/27/8384.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Raumautomation},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAC3161},{SA810ID04=BPZ:QAC3161},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QAC3161 Temperature Sensor
SA110ID05
Main product group
QAC3161
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Room automation
SA71015ID04
Length
80.000
SA71015ID05
Width
39.000
SA71015ID06
Height
88.000
SA71015ID07
mass (net)
0.140
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
SA700ID06
Max. Ambient temperature (operating)
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAC3161
SA810ID03
Order number
BPZ:QAC3161
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAC3161
SA810ID06
GTIN number
7612914084811
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010945
ETIMCLASSN
ETIM classname
Outdoor temperature sensor active
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_76_88
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
암호
연락처 정보