Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
SA110ID05
Main product group
QAC2030
SA700ID04
Produktname
QAC2030 Outdoor temperature sensor NTC10k
SA100ID04
Application range of the sensors
Plant automation
BUSPROTOKOLL
Busprotokolle
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP54
SA700ID17
Condensation allowed
no
SA400ID03
Material of the housing
Kunststoff
SA71015ID004
Width
3.100 Дюйм
SA71015ID005
Depth
2.000 Дюйм
SA71015ID006
Height
3.600 Дюйм
SA71015ID07
Mass (net)
0.000 lbs.
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Order number
BPZ:QAC2030
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAC2030
SA810ID06
GTIN number
7612914048615
SA810ID10
Description text
QAC2030 Outdoor temperature sensor NTC10k
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Web address of the manufac
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010185
ETIMCLASSN
ETIM classname
Outdoor temperature sensor, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88
SA110ID04
Sensor series designation
Anlagenautomation
SA010ID02
Sheet number of the guideline
51
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код