Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QAC2012 temperature sensor
SA110ID05
Main product group
QAC2012
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Plant automation
SA71015ID04
Length
80.000
SA71015ID05
Wide
50.000
SA71015ID06
Height
92.000
SA71015ID07
mass (net)
0.100
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP54
SA700ID17
Condensation permissible
no
SA400ID03
Material of the housing
Plastic
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAC2012
SA810ID03
Order number
BPZ:QAC2012
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAC2012
SA810ID06
GTIN number
7612914073495
SA810ID10
Description text
QAC2012 temperature sensor
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010185
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Outdoor temperature sensor, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код