QAC2012 Temperaturfühler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Physical sensors
without KNX connection
Temperature
QAC2012
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/physikalischesensoren/ohneknxanschluss/temperatur/qac2012/qac2012_bpz_qac2012.prj},{NB=QAC2012 Temperaturfühler(0)},{SA810ID03=BPZ:QAC2012},{SA71015ID04=80.000},{SA71015ID05=50.000},{SA71015ID06=92.000},{SA71015ID07=0.100},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QAC2012 Temperaturfühler},{SA110ID05=QAC2012},{PREVIEW=../../_pool_/e3/e2/2790.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA300ID03=},{SA350ID03=},{SA700ID19=IP54},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=Kunststoff},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAC2012},{SA810ID04=BPZ:QAC2012},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Product name
QAC2012 temperature sensor
SA110ID05
Main product group
QAC2012
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Range of application of the sensors
Plant automation
SA71015ID04
Length
80.000
SA71015ID05
Wide
50.000
SA71015ID06
Height
92.000
SA71015ID07
mass (net)
0.100
SA700ID19
Protection class (IP), evaluation electronics
IP54
SA700ID17
Condensation permissible
no
SA400ID03
Material of the housing
Plastic
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAC2012
SA810ID03
Order number
BPZ:QAC2012
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:QAC2012
SA810ID06
GTIN number
7612914073495
SA810ID10
Description text
QAC2012 temperature sensor
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010185
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Outdoor temperature sensor, passive
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass title
Temperature Sensors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보