POL985.00/STD( )
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
oemprodukte
Heating and combustion
Heat pumps
Extension modules
POL985.00/STD
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/oemprodukte/waermeerzeugungundverbrennung/waermepumpen/erweiterungsmodule/pol98500std/pol985_00_std_s55663_j850_a100.prj},{NB=POL985.00/STD},{SA810ID03=S55663-J850-A100},{LODLEVEL=MIN},{SA700ID05=153.00},{SA700ID06=75.00},{SA700ID07=110.00},{SA700ID08=0.28},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1},{SA100ID04=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA300ID03=POL985.00/STD},{SA700ID04=POL985.00/STD},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=https://www.siemens.com/btproduct?S55663-J850-A100},{SA740ID03=},{SA810ID04=S55663-J850-A100},{SA810ID06=7612914068606},{SA810ID10=Climatix POL985.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 26 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
SA300ID03
Type (ASN)
POL985.00/STD
SA700ID04
Product name
POL985.00/STD
SA700ID05
Length
153.00
mm
SA700ID06
Depth
75.00
mm
SA700ID07
Height
110.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.28
kg
LINK
https://www.siemens.com/btproduct?S55663-J850-A100
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55663-J850-A100
SA810ID04
DATANORM number
S55663-J850-A100
SA810ID06
GTIN number
7612914068606
SA810ID10
Description text
Climatix POL985.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 26 I/O; Peripheriebus ; DIN rail mounting;IP20
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer Web Address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
-
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
ETIMCLASSN
ETIM Classname
IFCEXPORT
IfcAsExport
OMNICLASSNU
Omniclass number
OMNICLASS
Omniclass title
UNICLASSC
Uniclass code
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
암호
연락처 정보