Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
SA300ID03
Typ (ASN)
POL985.00/STD
SA700ID04
Produktname
POL985.00/STD
SA700ID05
Länge
153.00 mm
SA700ID06
Tiefe
75.00 mm
SA700ID07
Höhe
110.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.28 kg
LINK
https://www.siemens.com/btproduct?S55663-J850-A100
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55663-J850-A100
SA810ID04
DATANORM Nummer
S55663-J850-A100
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914068606
SA810ID10
Beschreibungstext
Climatix POL985.00/STD I/O-Erweiterungsmodul; 24 VAC/DC; 26 I/O; Peripheriebus; DIN-Schienenmontage; IP20
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Hersteller Web Adresse
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
-
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
IFCEXPORT
IfcAsExport
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
OMNICLASS
Omniclass-Titel
UNICLASSC
Uni Class code
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D