Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA110ID05
Typ / ASN
SA100ID04
Einsatzbereich
Raumautomation
SA700ID04
Produktname
PREVIEW
LOD
Level of Details
SA200ID03
Ausführung
mit Steuerung und Regelung
SA250ID03
Kommunikationsfähigkeit
kommunikativ
SA260ID03
I/O
Automationsstation (Controller)
SA300ID03
Bauweise
Modular
SA400ID03
Einbauform
Reiheneinbau
SA450ID03
Art der Befestigung
Sammelschienenbefestigung
SA500ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
SA950ID03
Nenn-/ Betriebsspannung
24 V
SA950ID05
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID14
Schutzart (IP)
IP20
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-40 °C
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
70 °C
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
% rF
SA71016ID04
Länge
75.00 mm
SA71016ID05
Breite
mm
SA71016ID06
Höhe
116.00 mm
SA71016ID07
Masse (netto)
kg
SA740ID03
Bezeichnung der Zulassung
SA740ID04
Zulassungskennzeichnungen
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55663-J450-A100 mm
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM classname
Free programmable controller
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcElectricDistributionBoard.DISTRIBUTIONBOARD
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 37 11
OMNICLASS
OmniClass title
Automatic Transfer Switches
UNICLASSC
Pr_75_50_20_43
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
50
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D