Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
SA700ID04
Produktname
POL8T2.70/STD Climatix Touch-Panel 7 Zoll
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
POL8T2.70/STD
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit vollgrafikfähigem Touchdisplay
SA71012ID04
Länge
225.000 mm
SA71012ID05
Höhe
40.000 mm
SA71012ID06
Breite
153.000 mm
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
SA700ID11
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
10.000 % rF
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
90.000 % rF
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55626-H827-A100
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55626-H827-A100
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55626-H827
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625006303
SA810ID10
Beschreibungstext
Climatix POL8T2.70/STD Berührungsbildschirm
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000783
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Melde- und Bedientableau für Bussystem
IFCEXPORT
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäudeleitsysteme
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_40_30_86_88
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D