Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
PCA2011-A1
SA700ID04
Produktmerkmal
PCA2011-A1 MeanWell SD-50B-24 DC/DC
SA700ID05
Breite
159 mm
SA700ID06
Tiefe
97 mm
SA700ID07
Höhe
38 mm
SA700ID08
Masse
0.48 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54451-B65-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54451-B65-A1
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54451-B65-A1
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
MeanWell SD-50C-24 DC/DC
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Feldbus, dezentr. Peripherie - Einspeisemodul
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 23 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Leistungswandler
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_90_16
LODLEVEL_
0,'None'
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.