Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
ohne Display
SA71012ID04
Länge
87.50 mm
SA71012ID05
Breite
40.00 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.60 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.04
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Systemschnittstelle/Mediengateway für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcKommunikationsGerät.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omniclass-Titel
23-37 13 17 23
OMNICLASS
Omniklassen-Nummer
Weitverkehrsnetz-Router
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_15_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D