Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
OZW772.01 Web Server
SA110ID05
Warenhauptgruppe
OZW772.01
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Länge
88 mm
SA71012ID05
Breite
40.00 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.61 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.01
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:OZW772.01
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:OZW772.01
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914059802
SA810ID10
Beschreibungstext
Web-Server für 1 Synco Gerät
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
System interface/media gateway for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-37 13 17 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Weitverkehrsnetz-Router
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_15_21
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D