Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
OOH740
SA700ID04
Produktmerkmal
OOH740 Multisensor Rauchmelder, ASA
SA700ID05
Länge
106.00 mm
SA700ID06
Tiefe
106.00 mm
SA700ID07
Höhe
43.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.13 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S54320-F7-A3
SA810ID03
Bestell-Nummer
S54320-F7-A3
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S54320-F7-A3
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625015206
SA810ID10
Beschreibungstext
Multisensor-Rauchmelder, ASA
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001095
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Gehäuse für Steuerkreisgeräte
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcJunctionBox.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-29 29 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Feuermelder
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_80_77_28
INFO
Information zum Export zur Zubehörkombination
Bei Auswahl von Zubehörkombination bitte Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
ACCESSORY_1
Accessories:
ACCESSORY_2
Accessories:
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D