N 567/22 Switch actuator 16-fold (0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Building control – GAMMA instabus
Output devices
Binary output devices
Switching actuators/DIN rail mounted devices
N 567/22
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{siemens_bt_ap/buildingcontrolgammainstabus/outputdevices/binaryoutputdevices/switchingactuatorsdinrailmounteddevices/n56722/n_567/22_5wg1567-1ab22.prj},{NB=N 567/22 Switch actuator 16-fold(0)},{SA810ID03=5WG1567-1AB22},{SA400ID03=MIN},{SA700ID05=60.0},{SA700ID06=90.0},{SA700ID07=144.0},{SA700ID08=0.680},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=N 567/22 Switch actuator 16-fold},{SA110ID05=N 567/22},{PREVIEW=../_pool_/58/57/a6v10327661.png},{SA500ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1567-1AB22},{SA810ID04=5WG1567-1AB22},{SA810ID06=4001869395975},{SA810ID10=Switch actuator, 16 x AC 230 V, 10 A},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
N 567/22 Switch actuator 16-fold
SA110ID05
Product type (ASN)
N 567/22
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Width
60.0
mm
SA700ID06
Depth
90.0
mm
SA700ID07
Height
144.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.680
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1567-1AB22
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1567-1AB22
SA810ID04
Datanorm number
5WG1567-1AB22
SA810ID06
GTIN number
4001869395975
SA810ID10
Description text
Switch actuator, 16 x AC 230 V, 10 A
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001097
ETIMCLASSN
ETIM classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_02
SA740ID04
Approval markings
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호
연락처 정보