Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 528D01
SA700ID04
Produktmerkmal
N 528D01 Universaldimmer 2-fach
SA700ID05
Breite
90.0 mm
SA700ID06
Tiefe
55.0 mm
SA700ID07
Höhe
72.0 mm
SA700ID08
Masse
0.270 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1528-1DB01
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1528-1DB01
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1528-1DB01
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914104809
SA810ID10
Beschreibungstext
Universaldimmer, 2 x 300 VA, AC 230 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001094
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Dimmaktor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcSwitchingDevice.DIMMERSWITCH
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Voransichten
3D
2D